Destaco Logo

LINEARANTRIEBE MIT KUGELUMLAUFFÜHRUNG UND ABFRAGE VON BIS ZU 8 POSITIONEN – DLM SERIE

Default Image

DLM-12M-100-100 - Lineareinheit mit Führungsschlitten, klein, kompakt, Serie DLM

Serie ansehen:

Serie DLM

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.8
  • Länge (in)8.58
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)4
  • Schubkraft (lbf)31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013