LINEARANTRIEBE MIT KUGELUMLAUFFÜHRUNG UND ABFRAGE VON BIS ZU 8 POSITIONEN – DLM SERIE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.18
- Länge (in)4.96
Technische Daten
- Hub (in)1.0
- Max Hub (in)1
- Schubkraft (lbf)31
- Werkstückgewicht (lb)4
- Zylinder Durchmesser (in)0.81
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLM%2BFamily.tif%2Frename%2FDLM%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041499%2FDLM%2BFamily%2B-%2B836.jpg%2Frename%2FDLM%2BFamily%2B-%2B836.png&w=3840&q=75)