Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.34
Technische Daten
- Hub (in)6.299
- Max. Lastmoment (in-lbs)15
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- Wellendurchmesser (in)0.236
- Werkstückgewicht (lb)3.1
- Zylinder Durchmesser (in)0.563
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLB-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLB-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)