Destaco Logo

Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

DLB-10M-A - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder extern/austauschbar, Serie DLB | DESTACO

DLB-10M-A - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder extern/austauschbar, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.98

Technische Daten

  • Hub (in)11.811
  • Max. Lastmoment (in-lbs)75
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)31
  • Wellendurchmesser (in)0.375
  • Werkstückgewicht (lb)15
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|CABL-010|VLVF-005