Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.03
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)19.685
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)65
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041519%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.jpg%2Frename%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.png&w=3840&q=75)