Destaco Logo

Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

DLB-16M-U - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB | DESTACO

DLB-16M-U - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.03

Technische Daten

  • Hub (in)19.685
  • Max. Lastmoment (in-lbs)300
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)65
  • Wellendurchmesser (in)0.63
  • Werkstückgewicht (lb)44.9
  • Zylinder Durchmesser (in)1.12
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|CABL-010|VLVF-005