Destaco Logo

Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

DLB-20M-R - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB | DESTACO

DLB-20M-R - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)12.9
  • Länge (in)11.3139

Technische Daten

  • Hub (in)24.016
  • Max. Lastmoment (in-lbs)600.0
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)100.0
  • Wellendurchmesser (in)0.787
  • Werkstückgewicht (lb)55.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.5
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|CABL-010|VLVF-005