Basis-Lineareinheiten mit Zylinder-Optionen – DLB-T/A/N

Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)18.0
Technische Daten
- Hub (in)25.984
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)100.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041519%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.jpg%2Frename%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.png&w=3840&q=75)