Destaco Logo

ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

DLB-10-L-C-3-V-S - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB | DESTACO

DLB-10-L-C-3-V-S - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.34
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)3.937
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)29
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SLKT-101|SLKT-101V|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|VLVF-008|CABL-010