ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

Serie ansehen:
Serie DLBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.13
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)4.921
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)57
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010