ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

Serie ansehen:
Serie DLBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.13
Technische Daten
- Hub (in)4.921
- Max. Lastmoment (in-lbs)150
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)57
- Wellendurchmesser (in)0.472
- Werkstückgewicht (lb)29.9
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLB-T%2BFamily.tif%2Frename%2FDLB-T%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLB-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLB-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)