ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

Serie ansehen:
Serie DLBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.19
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)3.15
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)57
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040058%2FDLB-B%2BFamily%2B-%2B834.jpg%2Frename%2FDLB-B%2BFamily%2B-%2B834.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041519%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.jpg%2Frename%2FDLB-T%2BFamily%2B-%2B835.png&w=3840&q=75)