ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

Serie ansehen:
Serie DLBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)13.0
Technische Daten
- Hub (in)3.937
- Max. Lastmoment (in-lbs)600.0
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)126.0
- Wellendurchmesser (in)0.787
- Werkstückgewicht (lb)59.8
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLB-T%2BFamily.tif%2Frename%2FDLB-T%2BFamily.png&w=3840&q=75)