Basis-Lineareinheiten

DESTACOs Robohand Basis-Lineareinheiten sind vielseitig konfigurierbar mit Hüben von bis zu 660 mm (26“) und einer Kraft von bis zu 579 N (130 lb). Dank der DirectConnect™ -Montageoptionen können die Basiseinheiten mit Linearantrieben und Greifern zu einer kundenspezifisch angepassten Pick-and-Place-Lösung kombiniert werden.

Bei DESTACO erhalten Sie zwei Arten von Basiseinheiten:

  • DLB-T/A/N/R/U – DirectConnect Basis-Lineareinheit mit externem Zylinder – Die äußerst vielseitig konfigurierbaren Basis-Lineareinheiten mit externem Zylinder sind mit einer ganzen Reihe verschiedener Zylinder erhältlich.
  • DLB-B/L – DirectConnect Basis-Lineareinheit mit integriertem Zylinder – Auch die Basis-Lineareinheiten sind vielseitig konfigurierbar und verfügen über eine große Auswahl von Zylinderoptionen.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)