Betabaugruppen

DESTACOs CRL bietet eine große Auswahl an Betabehältern aus Edelstahl, Polypropylen und Kunststoffen für den medizinischen Gebrauch. Müssen bei einer Anwendung große Objekte transferiert werden, kann es schwierig sein, einen Betabehälter auf den Alphaport zu rotieren. Für diese Art von Anwendungen bietet das CRL eine BETA Kupplungssystem an, bei der der Betaflansch rotieren kann, während der eigentliche Behälter während des Transfervorgangs fixiert bleibt. Sie haben die Auswahl zwischen standardmäßigen Betabehältern, Betakupplungen, kundenspezifischen Betabaugruppen, Betazubehör und kundenspezifisch Lösungen.

Betakupplungen

Müssen bei einer Anwendung große Objekte transferiert werden, kann es schwierig sein, einen Betabehälter auf den Alphaport zu rotieren. Für diese Art von Anwendungen bietet DESTACO ein BETA Kupplungsystem an, mit der der Betaflansch rotieren kann, während der eigentliche Behälter während des Transfervorgangs fixiert bleibt.

Kundenspezifische Betabaugruppen

DESTACO spezialisiert sich darauf, bestehende Produkte bedarfsgerecht anzupassen und neue Produkte zu entwickeln, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Hier ein paar Beispiele aus unserem Sortiment. Wenn Sie besondere Konstruktionsanforderungen haben, die wir uns einmal anschauen sollen, dann kontaktieren Sie uns bitte oder füllen Sie das Formular hier rechts aus.

  • Wiederverwendbar für den Transfer von Produkten, Ausrüstung oder Abfällen in und aus einem Isolator
  • Für den Produkt- oder Abfalltransfer kann ein Einwegbeutel am Betaflansch angebracht werden.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)