ROHKAROSSERIE FÜR DIE AUTOMOBILHERSTELLUNG

POSITIONIERUNG UND SPANNTECHNIK

DESTACO Produkte spielen in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle im Herstellungsprozess der Rohkarosserie (Body-in-White – BIW). In dieser Phase der Automobilfertigung werden die unlegierten, unlackierten Stahlrahmenkomponenten miteinander verschweißt und zur Grundstruktur des Fahrzeugs zusammengefügt. Dabei müssen diese verschiedenen Rahmenkomponenten während der BIW-Schweiß- und Montagearbeiten, die von Robotern oder per Hand durchgeführt werden, präzise positioniert und sicher gehalten werden. Hier bietet DESTACO hervorragende Produkte und Konstruktionslösungen, die den Anforderungen von BIW-Positionierung und -Spanntechnik gerecht werden.

ERFAHRUNG

Die Werkzeuge und Geräte sind gut durchdacht, wenn die Abteilungen für BIW-Verfahrenstechnik und Ausstattung ihre Betriebsstrategien und Produktionsziele entwickeln. So ist die Wahl der richtigen Werkzeuge und Geräte ausschlaggebend für den Erfolg des gesamten BIW-Fertigungsprozesses. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1915 bietet DESTACO Lösungen für die Automobilindustrie an. Dort liegen die Wurzeln der Firma. Seitdem konnten Ingenieure aus der Fahrzeug-Produktionstechnik dank der Produkte des Marktführers DESTACO über Jahrzehnte hinweg ihre Abläufe beschleunigen und auch heute noch gibt DESTACO mit neuen und einzigartigen Innovationen weiterhin die Richtung vor und bietet Lösungen für kontinuierliche Weiterentwicklungen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anwendungsziele und technischen Daten mit unseren BIW-Ingenieuren zu besprechen!

 


 

Flexibilität

Da beim Rohkarosserie-Fertigungsprozess der Teil des Fahrzeugs gehandhabt wird, der einen Großteil des Gewichts auf sich vereint, wird der BIW-Konstruktionsprozess heute durch viele verschiedene leichtere Stähle verbessert. Dadurch können auch Änderungen an den Anwendungen erforderlich werden. So ist es wichtig, dass die Werkzeuge und Geräte, die während des BIW-Prozesses eingesetzt werden, flexibel und leicht einstellbar sind, damit sie auch dann ihre Aufgaben effizient erfüllen, wenn Modifikationen am Prozess oder an den Werkstoffen vorgenommen werden. DESTACO Produkte bieten diese notwendige Flexibilität. Dank modularem Robotertooling, Adaptern, Spannern mit Toleranzausgleich, Auto-Release Venturi und leicht auswechselbaren Produkten können Sie ganz schnell reagieren, wenn Änderungen erforderlich sind. Außerdem entwickeln und bauen DESTACO-Teams aus der Anwendungstechnik kundenspezifische Lösungen, wenn eine Anwendung aus der Automobilherstellung nicht mit den flexiblen Merkmalen aktueller Produkte abgedeckt werden kann.


 

NAAMS

Automobilfabriken, die den nordamerikanischen Normen der „North American Automotive Manufacturing Standards“ (NAAMS) gemäß arbeiten, benötigen NAAMS-konforme Werkzeuge und Geräte. DESTACO wird diesen Anforderungen mit unseren Produkten für die Automobilindustrie gerecht. Wenden Sie sich einfach an das DESTACO-Team für den Bereich der Automobilindustrie. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen zu NAAMS-konformen DESTACO Produkten.

PRESSWERK

DESTACO bietet zahlreiche Lösungen für den Presswerk-Prozess, ein weiteres Segment der Automobilherstellung. Wenn Sie mehr über DESTACO Produkte für Presswerk-Abläufe erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.


DESTACO liefert Lösungen für alle Bereiche der Rohkarosserie-Fertigung, darunter:

                      

 

Untenstehend finden Sie DESTACO Produkte für die BIW-Automobilherstellung. Sollten sich unsere Standardlösungen nicht für Ihre Anwendungen eignen, so können wir auch maßgeschneiderte Lösungen fertigen. DESTACO Produkte für den Rohkarosserie-Fertigungsprozess in der Automobilindustrie umfassen unter anderem:

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)