Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

RM4-45-R04 : Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R04

RM4-45-R04RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R04

Serie ansehen:

Schwerlast-Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.9
  • Höhe (in)4.63
  • Länge (in)22.05
  • Weite (in)19.29

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolzenlochbild für Roboter AnschlußflanschR04: 160 mm Lochkreis
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage