BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)29.9
- Höhe (in)4.63
- Länge (in)22.05
- Weite (in)19.29
Technische Daten
- Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Bolzenlochbild für Roboter AnschlußflanschR12: 160 mm Lochkreis, inkl. Isolierung
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMid Mount Montage