Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

RM4-60-R01 : RM4 -Basisträger Schwerlastausführung  für 60mm  Profil mit Roboter Interface

RM4-60-R01RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Serie ansehen:

Schwerlast-Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.2
  • Höhe (in)5.19
  • Länge (in)22.08
  • Weite (in)20
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolzenlochbild für Roboter AnschlußflanschR01: 200 mm Lochkreis
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage