Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

RM4-60-R13-S | Mid Mount Montage

RM4-60-R13-SMid Mount Montage

Serie ansehen:

Schwerlast-Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.2
  • Höhe (in)5.19
  • Länge (in)22.08
  • Weite (in)20

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMid Mount Montage