Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-45-SE-R02 : Basisträger einfach für 45mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-45-SE-R02BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface

Serie ansehen:

Endeffektor Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Höhe (in)3.35
  • Länge (in)16.0
  • Weite (in)7.0
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR02:Lochkreis Ø 125mm [ de_DE ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ en_US ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung