BodyBuilder Endeffektoren

Der BodyBuilder™ ist eine modulare, verstellbare Endeffektor-Lösung für Schwerlast-Anwendungen im automobilen Rohbau und im Presswerk. Die Flexibilität des System ermöglicht es, innerhalb von Minuten Änderungen am Endeffektor vorzunehmen, wodurch die Anlaufzeit bis zum Beginn erheblich verkürzt wird. Seine Konstruktion mit rutschsicheren Verbindungen garantiert, dass der Endeffektor selbst in den rauesten Einsatzumgebungen seine Position beibehält.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Erhältliche Größen – Die achteckige Struktur ist in vier Größen erhältlich: 30 mm, 45 mm, 60 mm und 90 mm. Dank der stranggepressten T-Nut-Struktur des Systems kann Zubehör schnell und einfach montiert, verschoben und neu positioniert werden.
  • Minimale Ausfallzeiten – Dank einbaufertiger Halterungen und Zubehörkomponenten fallen bei der Montage keine Bohrungen oder Schweißarbeiten an.
  • Fehlersichere Komponenten – Das patentierte BodyBuilder™ Alignment-System ermöglicht den individuellen Austausch und das einfache Wiedereinsetzen von Komponenten.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns