B-45 - Oktagonal Aluminum Profil

Modell: B-45-750-0

Kategorie: Modular End Effector (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil

Länge (mm) 750,0
Material Aluminum
Gewicht (kg/m) 2,0
Produkt Typen Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Gewicht (kg) 1,50
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)