BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface

Modell: BM1-60-SE-R14

Kategorie: Modular End Effector (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface

Länge (mm) 406,4
Weite (mm) 177,8
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 13
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Gewicht (kg) 5,20
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)