HTW - 6" Ablagetisch

Modell: CPI-HTW-350

Kategorie: Modular End Effector (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme

Länge (mm) 254,0
Weite (mm) 254,0
Höhe (mm) 350,0
Material Steel
Montage Lochbild 6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produkt Typen Ablage
Gewicht (kg) 35,16
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)