RMM - Adapter

Modell: CPI-RMM-30B-DE

Kategorie: Modular End Effector (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Basisträger für verschiedene Profilgrößen

Länge (mm) 228,6
Weite (mm) 101,6
Material Aluminum
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 102
Produkt Typen Adapter
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Gewicht (kg) 1,05
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)