RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Modell: RM4-60-R13

Kategorie: Modular End Effector (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface

Länge (mm) 560,8
Weite (mm) 508,0
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 453,6
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Gewicht (kg) 15,50
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)