Vakuum/Druckluft-Verteiler

Die pneumatische Verteilung kann anhand der verschiedenen Anschlussblöcke gesteuert werden, die entweder direkt am Gestänge des DESTACO Endeffektors oder an der kundenspezifischen Halterung Ihrer Wahl angebracht werden.

Anwendungsbereiche

  • Auslegeranschluss-Spanner für Rohrdurchmesser von 60 mm und 40 mm.
  • Aluminium-Leichtbauweise
  • Britische und metrische Anschlussgrößen erhältlich
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns