031 - SELECT Hydraulische Spannarme

Modell: 031-L-4000

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

031 - SELECT Hydraulische Spannarme

Länge (mm) 214,1
Weite (mm) 24,9
Spannarm (Arm) einseitig
Produkt Typen Spannarm
Gewicht (kg) 1,27
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns