035-1 - Pneumatische Schwenkspanner

Modell: 035-132-290

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.

Hub (mm) 28,8
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 40
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Einschraubzylinder
Ersatz Dichtungssatz 905517
Schwenkrichtung linksschwenkend
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0,240
Sicherungsmutter 051-187-160
Schwenkhub (mm) 14,3
Spannhub (mm) 14,5
Abfragbar Nein
Gewicht (kg) 0,43
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns