RD - Rundschalttische

Modell: 1301RD2H80-330

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:

Basismodell 1301RD2H80-330
Distanz zum Zentrum (mm) 266,7
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 120.7
Genauigkeit (arcsec) ±39
Serie 1301RD
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 330
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 4.649
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,03200
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00800
Maximales Drehmoment (Nm) 5.408
Innere Trägheit (kgm²) 0,95100
Ausgang Flansch
Bewegung msc.50
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Radiale Ausgansleistung (N) 70.310
Axiale Ausgansleistung (N) 48.060
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 12.316
Durchmesser Montagefläche (mm) 349
Höhe zur Montagefläche (mm) 356
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Familie RD
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)