2002 - Vertikalspanner

Modell: 2002-UR

Kategorie: Vertikalspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften

Konfiguration
Position
Maximale Haltekraft (N) 2.700
Spannarmlänge (mm) 49,0
Höhe unter Spannarm (mm) 24,1
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 75
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Ja
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Betriebsablauf 2
Produkt Typen Sbraundard
Gewicht (kg) 0,25
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)