207 - Vertikalspanner

Modell: 207-UB-L

Kategorie: Vertikalspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit

Konfiguration
Handle Position
Maximale Haltekraft (N) 1.670
Spannarmlänge (mm) 33,0
Höhe unter Spannarm (mm) 31,8
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Verfügbar Auf Anfrage
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarmausführung offener Spannarm
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Betriebsablauf 2
Produkt Typen Sbraundard
Gewicht (kg) 0,38
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)