217 - Horizontalspanner

Modell: 217-UB

Kategorie: Horizontalspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position

Konfiguration
Handle Position
Maximale Haltekraft (N) 900
Spannarmlänge (mm) 58,7
Höhe unter Spannarm (mm) 28,2
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 61
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Horizontal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Betriebsablauf 2
Produkt Typen Sbraundard
Gewicht (kg) 0,18
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns