351 - Verschlußspanner

Modell: 351-SS

Kategorie: Verschlußspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 2.000
Spannweg (mm) 101,6
Bügel Einstellbereich (mm) 12,4
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 21:1
Verfügbar Ja
Standard Material Edelstahl
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannbereich (mm) 101,6
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Ersatzbügel 351915
Produkt Typen Verschlußspanner
Gewicht (kg) 0,28
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)