486 - Spannzange

Modell: 486

Kategorie: Spannzange


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz für schwere Spannaufgaben mit großer Spannarmspannweite

Konfiguration
Jaw Position
Maximale Haltekraft (N) 4.450
Spannweite (mm) 150,0
Klemmbacken Tiefe (mm) 64,0
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Max. Spannhöhe (mm) 138,4
Spindel 240203-M
Spindel Gewinde M10
Beigestellt Ja
Nummer der Andruckspindel 1
Merkmale mit Schnelllösehebel
Produkt Typen Spannzange
Gewicht (kg) 1,05
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)