RPP - Rotations Part Handler

Modell: 500RPP60H32-3H32

Kategorie: Handhabungsgeräte


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.

Rotationshub (Grad) 60
Hublänge (in) 3
Drehung Oszillierend
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3.415
Produkt Typen RPP- Rotations Part Handler
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)