5130/5131/5133 - Schubstangenspanner Serie 5000

Modell: 5130-M

Kategorie: Schubstangenspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich in verschiedenen Größen, mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten.

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 25.800
Hub (mm) 44,5
Kolben Höhe (mm) 35,0
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Kolbengewinde M12
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Andruckspindel inklusive Nein
Bevorzugter Markt Global
Produkt Typen Schwerlast
Gewicht (kg) 1,30
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns