52H-3E - Manuelle Handspanner

Modell: 52H-3E03H05000

Kategorie: Manuelle Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

DESTACOs manuelle Kraftspanner der Serie 52H-3E wurden speziell für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen entwickelt und bietet höchste Spannkraft.

Öffnungswinkel (Grad) 5 - 135
Maximales Haltemoment (Nm) 1.300
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produkt Typen geschlossene Version
Gewicht (kg) 3,50
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)