535 - Vertikalspanner, massive Ausführung

Modell: 535-LB

Kategorie: Vertikalspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben

Konfiguration
Position
Maximale Haltekraft (N) 10.000
Spannarmlänge (mm) 85,1
Höhe unter Spannarm (mm) 74,9
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 120
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 90
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Bedingt
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Betriebsablauf 3
Produkt Typen Schwerlast
Gewicht (kg) 1,85
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)