603/608 - Schubstangenspanner

Modell: 603-SS

Kategorie: Schubstangenspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 3.740
Hub (mm) 31,8
Kolben Höhe (mm) 31,8
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Kolbengewinde 5/16-18
Verfügbar Ja
Standard Material Edelstahl
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 207943
Andruckspindel inklusive Nein
Bevorzugter Markt NA/SA
Produkt Typen Edelstahl
Gewicht (kg) 0,38
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)