624 - Schubstangenspanner

Modell: 624

Kategorie: Schubstangenspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 3.110
Hub (mm) 66,8
Kolben Höhe (mm) 20,1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 49:1/21:1
Kolbengewinde 3/8-16
Verfügbar Ja
Standard Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 624105
Andruckspindel inklusive Nein
Bevorzugter Markt NA/SA
Befestigungsmutter 624105
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Gewicht (kg) 0,74
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns