70104 - Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch

Modell: 70104-2

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Druckluft aus dem Leitungsnetz wird durch Druckübersetzer in hydraulischen Hochdruck umgewandelt.

Übersetzungsverhältnis 1:30
Max. Betriebsdruck (bar) 320
Ölbedarf/ Hub (cm3) 64,0
Produkt Typen Druckübersetzer
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)