733E - Hydraulik-Niederzugspanner

Modell: 733E03701-1

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die hydraulischen Niederzugspanner werden vor allem dort eingesetzt, wo eine Werkstückspannung von oben schlecht oder nicht möglich ist. Aufgrund der geringen Baumasse ist er für Einsatzfälle mit geringem Platzbedarf bestens geeignet.

Max. Spannkraft (N) 18.500
Max. Betriebsdruck (bar) 500
Spannarm (Arm) einseitig
Befestigung Blockzylinder
Basis Montage Ausführung Blockzylinder
Produkt Typen Hydraulik Niederzugspanner
Gewicht (kg) 1,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns