741 - Hydraulik-Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend

Modell: 7412-1

Kategorie: Hydraulische Spanntechnik


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann. Durch den hydraulischen Rückzug werden kurze Taktzeiten und hohe Rückzugskräfte bzw. Spannkräfte in Rückhubrichtung erzielt.

Max. Spannkraft (N) 45.150
Max. Betriebsdruck (bar) 350
Hub (mm) 15,0
Spannarm (Arm) einseitig
Produkt Typen Hydraulik hohlkolbenzylinder
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns