817 - Standard-Kraftspanner

Modell: 817-UE

Kategorie: Pneumatik Standard Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 17

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 1.670
Spannarmlänge (mm) 60,3
Höhe unter Spannarm (mm) 68,3
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Anschlussgewinde G-1/8
Spannarmausführung U-Spannarm
Andruckspindel inklusive Ja
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Betriebsablauf Fair/Medium
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Produkt Typen Pneumatischer Sbraundard Kraftspanner
Spannkraft (N) 1648
Luftverbrauch (dm³) 0,42
Ersatz Dichtungssatz 802450-32-1-0
Gewicht (kg) 1,05
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns