81L - Pneumatische Kraftspanner

Modell: 81L20-14100

Kategorie: Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen

Konfiguration
Angle
Öffnungswinkel (Grad) 90
Maximales Haltemoment (Nm) 80
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 17
Anschlussgewinde M5
Spannarmausführung mittig
Konfiguration Spannarm vertikal
Produkt Typen Kraftspanner
Ersatz Dichtungssatz 81L20-1-00
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0,35
Gewicht (kg) 0,52
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)