8100/8300 - Block Style Pneumatic Swing Clamps

Modell: 8316-LA

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner

Online kaufen Stückzahl

List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

These proven, reliable designs are useful in a wide variety of applications including welding and assembly. The block style bodies can be mounted from the top or side for maximum flexibility. All models feature a magnetic ring piston for position sens

  • Sensor ready
  • Clamping arm not included.
  • Left hand swing
Konfiguration
Lever Position
Hub (mm) 31,8
Hub (in) 1,250
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67
Befestigung Block style - side or top mount
Ersatz Dichtungssatz 821560
Schwenkrichtung LH
Luftanschluss Größe 3/8-16
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0,400
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0,014
Schwenkhub (mm) 19,1
Schwenkhub (in) 0,75
Spannhub (mm) 12,7
Spannhub (in) 0,50
Abfragbar Yes
Gewicht (kg) 0,91
Gewicht (lb) 2,00
Product Series Description Swing Clamp
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns