85P5-104B8000

Modell: 85P5-104B8000

Kategorie: Stiftzieher


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notendig ist. Dieses Element kann auch als Shubstangenspanner angewendet werden.

Druckkraft (N) 2.000
Hub (mm) 40,0
Rückstellkraft (N) 1.000
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Konfiguration mit Abfragung
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Gewicht (kg) 3,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns