86P60-2 - Pneumatische Stiftziehzylinder

Modell: 86P60-205L400B

Kategorie: Stiftzieher


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen

Druckkraft (N) 1.550
Hub (mm) 20,0
Rückstellkraft (N) 1.400
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Konfiguration ohne Abfragung
Produkt Typen Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Gewicht (kg) 2,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)